Menu Hľadať

Vnútorné pružinové puzdro pre príchytku zarážky

Na sklade

Spring Loaded Socket is a latch working with a spring system to operate the lock and release mechanism. This door latch is compatible with two strikers to be ordered independantly depending on the mounting requirement.

Skupina SR: SR5074

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,481 € - 0,6968 € 2000 Na sklade
0,1807 € - 0,1807 € 400 Na sklade
1,3258 € - 1,3535 € 400 Na sklade
Zaisťovací prvok do panelu 20.0 mm 11.0 mm Čierna

10108468

Cenové rozpätie
0,6968 € - 0,481 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celková šírka
    7.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    7.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Acetál, nehrdzavejúca oceľ
Zaisťovací prvok do panelu 12.7 mm 8.0 mm Acetál Čierna

10153819

Cenové rozpätie
0,1807 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Acetál
Zaisťovací prvok do panelu 21.1 mm 8.0 mm Acetál Biela

10153758

Cenové rozpätie
1,3535 € - 1,3258 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    21.1 mm
  • Celková šírka
    7.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    7.0 mm
  • Typ
    Západka
  • Typ otvoru
    Obdĺžnik