Menu Hľadať

Zaisťovací prvok do panelu 12.7 mm 8.0 mm Acetál Čierna

Door Latch and Strikers are provided in 3 types, Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Nový kód produktu:

10153819

Starý kód produktu:

DLS-1

400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1763 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

176,30 €

1000 x 0,1763 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 12.7 mm
Šírka montážneho otvoru 7.0 mm
Typ 1
Farba Čierna
Plný materiál Acetál
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás