For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.
Skupina SR: SR1747
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3056 € - 0,3396 € | 1746 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,0109 € - 1,1233 € | 100 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,4255 € - 0,4728 € | 600 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,275 € - 1,4167 € | 100 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,4585 € - 0,5095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 1,0615 € - 1,1794 € | 3100 Na sklade |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,0615 € - 1,1794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,4585 € - 0,5095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,5718 € - 0,6354 € | 400 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,6167 € - 0,6852 € | 1400 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 0,6549 € - 0,7277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 0,6476 € - 0,7195 € | 200 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,256 € | 100 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,2979 € - 0,331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 0,8887 € - 0,9875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 0,2349 € - 0,261 € | 100 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 0,5765 € - 1,164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,2937 € - 0,5914 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 0,8191 € - 1,5763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku