These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Skupina SR: SR2001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál háčika | Farba | Celková dĺžka | Celková šírka | With Buckle? | With Screw Hole? | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8589 € - 0,9556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
Čierna
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,1405 € - 1,2662 € | 40 Na sklade |
Polyamid
|
Čierna
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Žltá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Oranžová
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 1,2591 € - 1,399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Zelená
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 1,2591 € - 1,399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Žltá
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 0,6425 € - 0,7139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Oranžová
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 0,7087 € - 0,7874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Oranžová
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 0,7213 € - 0,8014 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,0764 € - 1,196 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Červená
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,1677 € - 1,2975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Modrá
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 1,1677 € - 1,2974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Biela
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
|
||
| 0,8533 € - 0,9481 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Červená
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Modrá
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 1,344 € - 1,4933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Biela
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Zelená
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Žltá
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 0,7589 € - 0,8432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Oranžová
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku