Menu Hľadať

Viazacie pásky so suchým zipsom

Na sklade

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Skupina SR: SR2001

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
89 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál háčika Farba Celková dĺžka Celková šírka With Buckle? With Screw Hole? Kúpiť
0,5661 € - 0,6291 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
152.4 mm
19.1 mm
Nie
1,1988 € - 1,332 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Oranžová
229.0 mm
38.1 mm
Nie
Áno
1,266 € - 1,4067 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
381.0 mm
38.1 mm
Nie
1,2816 € - 1,424 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Červená
381.0 mm
38.1 mm
Nie
Nie
3,0975 € - 3,4416 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Biela
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
2,4879 € - 2,7643 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Žltá
609.6 mm
38.1 mm
Nie
Nie
3,2287 € - 3,5875 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Modrá
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
1,1405 € - 1,2662 € 2080 Na sklade
Polyamid
Čierna
180.0 mm
12.0 mm
Nie
Nie
1,1677 € - 1,2975 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
305.0 mm
12.7 mm
Nie
Áno
0,7466 € - 0,8296 € 10 Na sklade
Polyetylén LD
Modrá
279.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
0,7466 € - 0,8296 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Biela
279.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
1,1677 € - 1,2975 € 10 Na sklade
Polyetylén LD
Žltá
304.8 mm
25.4 mm
Nie
Áno
1,2621 € - 1,4023 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
330.0 mm
38.1 mm
Nie
Áno
1,2816 € - 1,424 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Oranžová
381.0 mm
38.1 mm
Nie
Nie
3,2131 € - 16,8868 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
3,2916 € - 3,6573 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Červená
457.2 mm
38.1 mm
Nie
Nie
2,4879 € - 2,7643 € 10 Na sklade
Polyetylén LD
Modrá
609.6 mm
38.1 mm
Nie
Nie
0,9666 € - 1,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
Čierna
135.0 mm
12.0 mm
Nie
Nie
0,8184 € - 0,9093 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Červená
152.4 mm
12.7 mm
Nie
Nie
2,9043 € - 3,227 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Zelená
609.6 mm
38.1 mm
Nie
Nie
  • z/zo 5
Viazacie pásky 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE, polyamid Čierna

10166352

Cenové rozpätie
0,6291 € - 0,5661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • With Buckle?
    Nie
Viazacie pásky 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE, polyamid Oranžová

10166321

Cenové rozpätie
1,332 € - 1,1988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE, polyamid Čierna

10166161

Cenové rozpätie
1,4067 € - 1,266 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • With Buckle?
    Nie
Viazacie pásky 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Červená

10635995

Cenové rozpätie
1,424 € - 1,2816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE, polyamid Biela

10166246

Cenové rozpätie
3,4416 € - 3,0975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE, polyamid Žltá

10166307

Cenové rozpätie
2,7643 € - 2,4879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE, polyamid Modrá

10166208

Cenové rozpätie
3,5875 € - 3,2287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Čierna

10253694

Cenové rozpätie
1,2662 € - 1,1405 €

Úroveň zásob
2080 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyamid
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE, polyamid Zelená

10166505

Cenové rozpätie
1,2975 € - 1,1677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE, polyamid Modrá

10166437

Cenové rozpätie
0,8296 € - 0,7466 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE, polyamid Biela

10166468

Cenové rozpätie
0,8296 € - 0,7466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE, polyamid Žltá

10166536

Cenové rozpätie
1,2975 € - 1,1677 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Čierna

10166130

Cenové rozpätie
1,4023 € - 1,2621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Montážny otvor
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE, polyamid Oranžová

10636022

Cenové rozpätie
1,424 € - 1,2816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE, polyamid Čierna

10166192

Cenové rozpätie
3,5702 € - 3,2131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE, polyamid Červená

10166239

Cenové rozpätie
3,6573 € - 3,2916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE, polyamid Modrá

10166260

Cenové rozpätie
2,7643 € - 2,4879 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Čierna

10253687

Cenové rozpätie
1,0757 € - 0,9666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál háčika
    Polyamid
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE, polyamid Červená

10166642

Cenové rozpätie
0,9093 € - 0,8184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska
Viazacie pásky 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE, polyamid Zelená

10166277

Cenové rozpätie
3,227 € - 2,9043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál háčika
    Polyetylén LD
  • Materiál pásky
    Polyamid
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Typ
    Štandardná viazacia páska