These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Skupina SR: SR1825
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2304 € - 0,256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0874 € - 0,0971 € | 30400 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,5419 € - 0,6031 € | 400 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2929 € - 0,2929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Prírodná
|
|
||
| 0,0502 € - 0,0502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1976 € - 0,246 € | 900 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2119 € - 0,2645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2119 € - 0,2645 € | 339000 Na sklade |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2773 € - 0,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1692 € - 0,1891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0904 € - 0,0904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10036853 | 0,119 € - 0,119 € | 2206 Na sklade |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0655 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2005 € - 0,2005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Čierna
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0752 € | 3000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1835 € - 0,2275 € | 146000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0533 € - 0,0593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2986 € - 0,33 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku