10349755
1472799
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 25,5709 € |
50 + | 17,1838 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 72.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 2.835 in |
Overall Length | 119.0 mm |
Overall Length | 4.685 in |
Holding Force | 200.0 kg |
Holding Force | 440.9 lbs |
Overall Height | 215.0 mm |
Overall Height | 8.465 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Front |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku