10349731
1472797
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 26,4427 € |
50 + | 17,7781 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 31.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 1.22 in |
Overall Length | 146.6 mm |
Overall Length | 5.772 in |
Holding Force | 175.0 kg |
Holding Force | 385.8 lbs |
Overall Height | 114.0 mm |
Overall Height | 4.488 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Flanged |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | T-Handle |
Handle Colour | Red |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku