Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | H | L | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,5954 € - 58,1089 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Mosadz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,1302 € - 0,1735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Biela
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 19,3914 € - 21,546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Šedá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,3513 € - 0,3513 € | 841 Na sklade |
1.016 in
25.8 mm
|
|
Čierna
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0965 € - 0,1191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Čierna
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,0922 € - 0,1139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.185 in
30.1 mm
|
|
Prírodná
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 37,0179 € - 41,131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Šedá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku