Menu Hľadať

Ventilačné skrutky - gombíková hlava s vnútorným šesťhranom

Vo výrobe

Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných skrutiek má gombíkovú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Ich funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
  • Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche.
  • Vhodné pre utesnené rozvodné skrine, kryty a stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRP0094.A2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
128 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Kúpiť
8,6904 € - 11,5872 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
2,7132 € - 3,6108 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
5,2938 € - 7,0584 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
50.0
4,743 € - 6,324 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
7,2318 € - 9,639 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
60.0
6,6606 € - 8,8842 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
30.0
7,6704 € - 10,2306 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
40.0
5,8548 € - 7,803 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
60.0
  • z/zo 7
Ventilačná skrutka Gombíková hlava M12 50.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20240233

Cenové rozpätie
11,5872 € - 8,6904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Ventilačná skrutka Gombíková hlava M5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20239787

Cenové rozpätie
3,6108 € - 2,7132 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventilačná skrutka Gombíková hlava M8 50.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20240066

Cenové rozpätie
7,0584 € - 5,2938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventilačná skrutka Gombíková hlava M8 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20240042

Cenové rozpätie
6,324 € - 4,743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventilačná skrutka Gombíková hlava M10 60.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20240165

Cenové rozpätie
9,639 € - 7,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventilačná skrutka Gombíková hlava M12 30.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20240196

Cenové rozpätie
8,8842 € - 6,6606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Ventilačná skrutka Gombíková hlava M12 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20240219

Cenové rozpätie
10,2306 € - 7,6704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Ventilačná skrutka Gombíková hlava M8 60.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20240073

Cenové rozpätie
7,803 € - 5,8548 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    60.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4