Menu Hľadať

Uvoľniteľné viazacie pásky

Na sklade

Tento sortiment sťahovacích pások má výhodu v tom, že sa dá opakovane použiť, pretože ich možno uvoľniť jednoduchým mechanizmom v hlave pásky. Sú k dispozícii v 2 typoch.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
29 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
0,1768 € - 0,1768 € Vo výrobe
76.2 mm
295.9 mm
0,145 € - 0,145 € 800 Na sklade
48.0 mm
206.0 mm
0,1112 € - 0,1112 € Vo výrobe
50.8 mm
203.2 mm
0,1812 € - 0,1812 € Vo výrobe
50.8 mm
203.2 mm
0,208 € - 0,2691 € Vo výrobe
76.2 mm
295.9 mm
0,1276 € - 0,1276 € 1750 Na sklade
48.0 mm
206.0 mm
0,2021 € - 0,2245 € 7600 Na sklade
50.0 mm
200.0 mm
0,1273 € - 0,1408 € Vo výrobe
55.0 mm
200.0 mm
0,1826 € - 0,2021 € Vo výrobe
74.0 mm
250.0 mm
0,2119 € - 0,2328 € Vo výrobe
35.0 mm
150.0 mm
0,1112 € - 0,1112 € 2500 Na sklade
38.1 mm
152.4 mm
0,1743 € - 0,1938 € 30200 Na sklade
35.0 mm
150.0 mm
0,106 € - 0,118 € Vo výrobe
39.0 mm
150.0 mm
0,3277 € - 0,3639 € Vo výrobe
102.0 mm
370.0 mm
0,106 € - 0,118 € Vo výrobe
55.0 mm
200.0 mm
0,1868 € - 0,2077 € Vo výrobe
30.0 mm
125.0 mm
0,4671 € - 0,5187 € Vo výrobe
80.0 mm
300.0 mm
0,0669 € - 0,0741 € 100 Na sklade
25.0 mm
100.0 mm
0,1547 € - 0,1728 € Vo výrobe
30.0 mm
125.0 mm
0,389 € - 0,4337 € Vo výrobe
80.0 mm
300.0 mm
  • z/zo 2
Viazacie pásky 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Čierna

10487600

Cenové rozpätie
0,1768 € - 0,1768 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Čierna

10113882

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Vrúbkovaná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Polyamid Prírodná

10113967

Cenové rozpätie
0,1112 € - 0,1112 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Polyamid Čierna

10113974

Cenové rozpätie
0,1812 € - 0,1812 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 295.9 mm 76.2 mm PA Prírodná

10113929

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,208 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Prírodná

10036839

Cenové rozpätie
0,1276 € - 0,1276 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Materiál zuba
    Polyamid
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    48.0 mm
  • Celková dĺžka
    206.0 mm
  • Celková šírka
    7.6 mm
Viazacie pásky 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Čierna

10247839

Cenové rozpätie
0,2245 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
7600 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Čierna

10248072

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1273 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Prírodná

10247891

Cenové rozpätie
0,2021 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Prírodná

10248010

Cenové rozpätie
0,2328 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 152.4 mm 38.1 mm PA Prírodná

10113981

Cenové rozpätie
0,1112 € - 0,1112 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Čierna

10247822

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1743 €

Úroveň zásob
30200 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Čierna

10248065

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,106 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Čierna

10248102

Cenové rozpätie
0,3639 € - 0,3277 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Prírodná

10247884

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,106 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Prírodná

10248003

Cenové rozpätie
0,2077 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Prírodná

10248041

Cenové rozpätie
0,5187 € - 0,4671 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Čierna

10248058

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0669 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10247815

Cenové rozpätie
0,1728 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Čierna

10247853

Cenové rozpätie
0,4337 € - 0,389 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Čierna

10248096

Cenové rozpätie
0,311 € - 0,2788 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Prírodná

10247877

Cenové rozpätie
0,0984 € - 0,0885 €

Úroveň zásob
10300 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Prírodná

10247914

Cenové rozpätie
0,3039 € - 0,2719 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Prírodná

10248034

Cenové rozpätie
0,3528 € - 0,3165 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10247860

Cenové rozpätie
0,0619 € - 0,0555 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Čierna

10247846

Cenové rozpätie
0,343 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Čierna

10248089

Cenové rozpätie
0,2426 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Prírodná

10247907

Cenové rozpätie
0,2593 € - 0,2314 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid
Viazacie pásky 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10248027

Cenové rozpätie
0,2133 € - 0,191 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Natural
  • Typ/prevedenie hlavy
    Uvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
  • Materiál zuba
    Polyamid