20186135
20186135
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | M8 |
---|---|
l1_025 | 50.0 |
d2 a012 | 6.0 |
d3 max | 15.0 |
d4 min | 8.5 |
h1 max | 4.10 |
l2 0.25 | 10.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku