20181048
20181048
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,70 € |
100 - 249 | 3,33 € |
250 - 749 | 2,96 € |
750 + | 2,59 € |
d1 | M6 |
---|---|
l1_025 | 40.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 11.0 |
d4 min | 6.5 |
h1 max | 3.00 |
l2 0.25 | 8.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku