Tento rad upínacích skrutiek má vypuklú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.
Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 4762. Upínacie skrutky sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).
Tieto skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Ponúkame skupinu skrutiek s čierneným povrchom a iné bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Materiál: Titán G5, Titán G2, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0154A2
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d2 a012 | Materiál | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2122 € - 7,446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.5
|
Titán G5
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 4,9266 € - 7,038 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.5
|
Titán G5
|
6.5
|
25.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 4,4268 € - 6,324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.5
|
Titán G5
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5,4978 € - 7,854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.5
|
Titán G5
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 4,1888 € - 5,984 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.5
|
Titán G5
|
6.5
|
12.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 2,2134 € - 3,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
4.5
|
Titán G5
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 3,9746 € - 5,678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
7.5
|
Titán G5
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 20,3133 € - 29,019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
25.0
|
Titán G5
|
22.0
|
40.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 16,3506 € - 23,358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
Titán G5
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 18,8496 € - 26,928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
Titán G5
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 5,7834 € - 8,262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.5
|
Titán G5
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 11,6144 € - 16,592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.5
|
Titán G5
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 7,9682 € - 11,3832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.5
|
Titán G5
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 10,6386 € - 15,198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.5
|
Titán G5
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 3,689 € - 5,27 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
7.5
|
Titán G5
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 8,6394 € - 12,342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.5
|
Titán G5
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 15,8365 € - 22,6236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
Titán G5
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 13,8587 € - 19,7982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
15.0
|
Titán G5
|
13.2
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 12,8663 € - 18,3804 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
15.0
|
Titán G5
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 13,3875 € - 19,125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
15.0
|
Titán G5
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku