Tento rad upínacích skrutiek má vypuklú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.
Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 4762. Upínacie skrutky sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).
Tieto skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Ponúkame skupinu skrutiek s čierneným povrchom a iné bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.
Materiál: Titán G5, Titán G2, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0154A2
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d2 a012 | Materiál | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,885 € - 8,0988 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
17.5
|
45.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 2,295 € - 3,2742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
3.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 2,3256 € - 3,3252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
4.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 2,2746 € - 3,2538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
4.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 6,6473 € - 9,4962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.5
|
Titán G2
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 8,7346 € - 12,478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.5
|
Titán G2
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 6,5474 € - 9,3534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.5
|
Titán G2
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 6,7402 € - 9,6288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
Titán G2
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 5,4978 € - 7,854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
Titán G2
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 10,8528 € - 15,504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
15.0
|
Titán G2
|
13.2
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 7,9492 € - 11,356 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.5
|
Titán G2
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 6,7402 € - 9,6288 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
Titán G2
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 5,1646 € - 7,378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
Titán G2
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 6,6473 € - 9,4962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.5
|
Titán G2
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 5,3788 € - 7,684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.5
|
Titán G2
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 6,2594 € - 8,942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
7.5
|
Titán G2
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 5,9024 € - 8,432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
Titán G2
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 6,6473 € - 9,4962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
Titán G2
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 6,3308 € - 9,044 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.5
|
Titán G2
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 4,641 € - 6,63 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
7.5
|
Titán G2
|
6.5
|
12.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku