20759339
20759339
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1 - 99 | 15,95 € | 
| 100 - 199 | 14,36 € | 
| 200 - 499 | 12,76 € | 
| 500 + | 11,17 € | 
| d1 | M16 | 
|---|---|
| d2 a012 | 12.0 | 
| d3 max | 24.0 | 
| d4 min | 17.5 | 
| d6 | 32.0 | 
| H1 max | 16.0 | 
| l2 025 | 20.0 | 
| w1 | 4.0 | 
| A/F | 14.0 | 
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč | 
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku