Menu Hľadať

Upínacie skrutky s podložkou

Vo výrobe

Upínacie skrutky s podložkami, ktoré obsahujú valcovú hlavu a šesťhrannú drážku. Hexagonálne pohony sú ideálne pre presnú montáž a sú mimoriadne užitočné, keď je priestor obmedzený.

Tieto skrutky sú vynikajúcou voľbou pre panely s nevyrezanými otvormi. Každý skrutka obsahuje integrovanú podložku, ktorá zabezpečuje bezpečné uchytenie v nevyrezaných paneloch. Toto rovnomerne rozdeľuje zaťaženie a znižuje riziko poškodenia jemných povrchov.

Upozorňujeme: Tieto skutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolné voči korózii. Ponúkajú vynikajúcu pevnosť, trvanlivosť a dlhú životnosť.
  • Obľúbená voľba v oblasti stavebníctva, priemyselných strojov a automobilových aplikácií.
  • Zodpovedá smernici o strojových zariadeniach 2006/42/EC (typicky zodpovedajúcej norme ISO 4762)
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0163

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
73 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Kúpiť
7,0623 € - 10,086 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
13.2
24.0
25.0
12.0
18.0
8.0
7,7388 € - 11,0598 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
7,544 € - 10,783 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
11,4903 € - 16,4103 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
17.5
32.0
50.0
16.0
24.0
12.0
4,7765 € - 6,8265 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.5
12.0
30.0
7.5
10.0
4.2
5,0943 € - 7,2775 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
5,166 € - 7,38 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
8.5
16.0
35.0
8.0
13.0
6.0
4,6228 € - 6,601 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
4,6843 € - 6,6933 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.5
12.0
25.0
6.0
10.0
4.2
4,7765 € - 6,8265 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
4,92 € - 7,0213 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
5,5658 € - 7,954 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
6,8265 € - 9,758 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
4,9098 € - 7,011 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
4,4895 € - 6,4165 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.5
12.0
12.0
6.0
10.0
4.2
4,5613 € - 6,519 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
5.5
10.0
28.0
5.0
8.5
37
4,5613 € - 6,519 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
6.5
12.0
16.0
6.0
10.0
4.2
5,8528 € - 8,3538 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
6,191 € - 8,8458 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
5,4325 € - 7,7593 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
  • z/zo 4
Upínacia skrutka M12 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759223

Cenové rozpätie
10,086 € - 7,0623 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Upínacia skrutka M12 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759285

Cenové rozpätie
11,0598 € - 7,7388 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Upínacia skrutka M12 24.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759278

Cenové rozpätie
10,783 € - 7,544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Upínacia skrutka M16 32.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759346

Cenové rozpätie
16,4103 € - 11,4903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M6 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20758974

Cenové rozpätie
6,8265 € - 4,7765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M6 50.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759001

Cenové rozpätie
7,2775 € - 5,0943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M8 35.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759070

Cenové rozpätie
7,38 € - 5,166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M6 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20758950

Cenové rozpätie
6,601 € - 4,6228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M6 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20758967

Cenové rozpätie
6,6933 € - 4,6843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M8 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759049

Cenové rozpätie
6,8265 € - 4,7765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M8 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759056

Cenové rozpätie
7,0213 € - 4,92 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M8 50.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759100

Cenové rozpätie
7,954 € - 5,5658 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Upínacia skrutka M10 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759193

Cenové rozpätie
9,758 € - 6,8265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M5 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20758912

Cenové rozpätie
7,011 € - 4,9098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M6 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20758936

Cenové rozpätie
6,4165 € - 4,4895 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M5 28.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20758882

Cenové rozpätie
6,519 € - 4,5613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    37
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M6 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20758943

Cenové rozpätie
6,519 € - 4,5613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Upínacia skrutka M10 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759131

Cenové rozpätie
8,3538 € - 5,8528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Upínacia skrutka M10 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759155

Cenové rozpätie
8,8458 € - 6,191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Upínacia skrutka Šesťhranný kľúč M8 45.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20759094

Cenové rozpätie
7,7593 € - 5,4325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0