20759315
20759315
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 15,59 € |
| 100 - 199 | 14,03 € |
| 200 - 499 | 12,47 € |
| 500 + | 10,91 € |
| d1 | M16 |
|---|---|
| d2 a012 | 12.0 |
| d3 max | 24.0 |
| d4 min | 17.5 |
| d6 | 32.0 |
| H1 max | 16.0 |
| l2 025 | 20.0 |
| w1 | 4.0 |
| A/F | 14.0 |
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku