20758905
20758905
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 6,66 € |
100 - 199 | 5,99 € |
200 - 499 | 5,33 € |
500 + | 4,66 € |
d1 | M5 |
---|---|
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
d6 | 10.0 |
H1 max | 5.0 |
l2 025 | 7.5 |
w1 | 1.5 |
A/F | 4.0 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku