20758707
20758707
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1 - 99 | 5,65 € | 
| 100 - 199 | 5,09 € | 
| 200 - 499 | 4,52 € | 
| 500 + | 3,96 € | 
| d1 | M3 | 
|---|---|
| d2 a012 | 2.0 | 
| d3 max | 5.5 | 
| d4 min | 3.5 | 
| d6 | 6.0 | 
| H1 max | 3.0 | 
| l2 025 | 4.5 | 
| w1 | 1.0 | 
| A/F | 2.5 | 
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč | 
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku