20758684
20758684
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 5,60 € |
| 100 - 199 | 5,04 € |
| 200 - 499 | 4,48 € |
| 500 + | 3,92 € |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| d2 a012 | 1.8 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| d6 | 5.0 |
| H1 max | 2.5 |
| l2 025 | 3.0 |
| w1 | 1.0 |
| A/F | 2.0 |
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku