20189556
20189556
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 4,12 € |
100 - 249 | 3,708 € |
250 - 749 | 3,296 € |
750 + | 2,884 € |
d1 | M5 |
---|---|
l1_025 | 60.0 |
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 9.5 |
d4 min | 5.5 |
h1 max | 3.70 |
l2-0.2 | 7.5 |
Dokončiť | Blackened |
Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku