20188696
20188696
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,4333 € |
100 - 249 | 3,09 € |
250 - 749 | 2,7466 € |
750 + | 2,4033 € |
d1 | M3 |
---|---|
l1_025 | 40.0 |
d2 a012 | 2.0 |
d3 max | 5.7 |
d4 min | 3.5 |
h1 max | 1.65 |
l2-0.2 | 5.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku