These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0872 € - 0,0872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,0947 € - 0,1119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,1963 € | 8 Na sklade |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0964 € - 0,0964 € | 600 Na sklade |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,1564 € - 0,182 € | 350 Na sklade |
M63 x 1.5
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 0,0963 € - 0,1147 € | 15 Na sklade |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 13.5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1242 € - 0,1479 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0492 € | 200 Na sklade |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,1108 € - 0,1309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0561 € | 6950 Na sklade |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 10381106 | 0,1138 € - 0,1138 € | 500 Na sklade |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
| 0,055 € - 0,0655 € | 3778 Na sklade |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,0627 € | 5900 Na sklade |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 9
|
|
||
| 0,1304 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 16
|
|
||
| 0,1387 € - 0,165 € | 2043 Na sklade |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0492 € | 25 Na sklade |
PG 11
|
|
||
| 0,0566 € - 0,0655 € | 645 Na sklade |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku