10338001
1283994
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1924 € |
10000 + | 0,177 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Panel Thickness Range | 1.0 - 3.5 mm |
---|---|
Compatible Panel Thickness Range | 0.039 - 0.138 in |
Compatible Hole Diameter | 4.1 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.161 in |
Anchor Length | 6.4 mm |
Anchor Length | 0.252 in |
Head Diameter | 8.0 mm |
Head Diameter | 0.315 in |
Head Height | 1.8 mm |
Head Height | 0.071 in |
Rivet Type | Pop Rivet |
Rivet Head Shape | Truss |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Colour | Grey |
Material | Nylon;PC |
Full Material | Nylon 6;Polycarbonate |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku