Menu Hľadať

Tranzistorový izolátor 19.1 mm 15.2 mm Čierna Polyamid 6.6

Izolátor pre komponenty balenia TO-220
Nový kód produktu:

10313893

Starý kód produktu:

IEC-TO-218-18

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4479 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

447,90 €

1000 x 0,4479 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid so sklenými vláknami
Typ Izolátor
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 12.1 mm
Celková výška 6.1 mm
Celková dĺžka 19.1 mm
Celková šírka 15.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Štýl 3
Priemer montážneho otvoru 5.1 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás