10358658
18PTI1HDWOB
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3485 € |
| 5000 - 19999 | 0,3137 € |
| 20000 + | 0,2823 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Plný materiál | Polyester so skleným vláknom |
| Typ | Base |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 1.189 in |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 30.2 mm |
| Celková výška | 0.051 in |
| Celková výška | 1.3 mm |
| Celková dĺžka | 1.563 in |
| Celková dĺžka | 39.7 mm |
| Celková šírka | 15.7 mm |
| Celková šírka | 0.618 in |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Štýl | 2 |
| Priemer montážneho otvoru | 0.079 in |
| Priemer montážneho otvoru | 2.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku