10216378
1460875
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 3 | 33,0733 € |
4 - 19 | 30,7222 € |
20 - 39 | 28,6618 € |
40 + | 26,8918 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Height | 30.0 mm |
---|---|
Overall Height | 1.181 in |
Thread Size | M10 |
Shape | Round |
Orientation | Female to Female |
Full Material | Steel;Rubber |
Base Diameter | 62.0 mm |
Base Diameter | 2.441 in |
Base Shape | Round |
Overall Diameter | 62.0 mm |
Overall Diameter | 2.441 in |
Base Height | 30.0 mm |
Base Height | 1.181 in |
Mounting Method | Screw |
Hole Diameter | 8.0 mm |
Hole Diameter | 0.315 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku