20076306
5401403835002E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 30,9468 € |
Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
---|---|
Typ kľúča | 8,0 mm trojuholníkový kľúč |
Smer montáže | Pre ľavákov |
Maximálna kompresia | 4.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.157 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Výška puzdra | 22.0 mm |
Výška puzdra | 0.866 in |
Celková dĺžka | 45.0 mm |
Celková dĺžka | 1.772 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.0 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.787 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.0 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.866 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku