Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie rukoväte | Typ/prevedenie západky | Výška puzdra | Dĺžka montážneho otvoru | Materiál jazýčka | Priemer puzdra | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1391 € - 7,1947 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Uzamykacia rukovät
|
Vačkové západky
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
16,0875 € - 17,875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Uzamykacia rukovät
|
Vačkové západky
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Uzamykacia rukovät
|
Vačkové západky
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Uzamykacia rukovät
|
Vačkové západky
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Uzamykacia rukovät
|
Vačkové západky
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Uzamykacia rukovät
|
Vačkové západky
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
|||
16,684 € - 23,3577 € | 97 Na sklade |
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
5,1915 € - 7,2681 € | 58 Na sklade |
Rukoväť ovládana 4mm šesťhranom
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 1.433 in
19.2 - 36.4 mm
|
||
7,056 € - 10,976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť ovládana 4mm šesťhranom
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
18,565 € - 25,991 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť ovládana 4mm šesťhranom
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
Vačkové západky
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
16,0875 € - 17,875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
Vačkové západky
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
16,6288 € - 18,4764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
Vačkové západky
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
4,9763 € - 6,9668 € | 74 Na sklade |
Uzamykacia rukovät
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oceľ
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
3,7238 € - 5,7925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
4,905 € - 7,63 € | 10 Na sklade |
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
2,8664 € - 4,4588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oceľ
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
5,1915 € - 7,2681 € | 7 Na sklade |
Uzamykacia rukovät
|
Small Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Oceľ
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
5,5423 € - 7,7591 € | 150 Na sklade |
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
Small Compression Latch
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku