20052515
140409304E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 18,6081 € |
| 5 + | 16,7473 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál západky | Nehrdzavejúca oceľ |
|---|---|
| Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
| Typ/prevedenie západky | Compression Latch |
| Typ/prevedenie rukoväte | Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom |
| Typ kľúča | Trubkový kľúč |
| Dĺžka montážneho otvoru | 16.2 mm |
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.638 in |
| Rozpätie zachytenia | 19.2 - 22.4 mm |
| Rozpätie zachytenia | 0.756 - 0.882 in |
| Maximálna kompresia | 4.0 mm |
| Maximálna kompresia | 0.157 in |
| Výška puzdra | 21.5 mm |
| Výška puzdra | 0.846 in |
| Commodity Code | 7326909890 |
| Šírka montážneho otvoru | 13.5 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.531 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku