Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie rukoväte | Typ/prevedenie západky | Výška puzdra | Dĺžka montážneho otvoru | Materiál jazýčka | Priemer puzdra | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
Uzamykacia rukovät
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
| 16,0875 € - 17,875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Uzamykacia rukovät
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 16,0875 € - 17,875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 16,0875 € - 17,875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 16,7473 € - 18,6081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 16,6506 € - 18,5006 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 16,0875 € - 17,875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.764 - 0.882 in
19.4 - 22.4 mm
|
||
| 6,9058 € - 7,6731 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 17,0418 € - 18,9354 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 16,7473 € - 18,6081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
| 16,0875 € - 17,875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 16,7473 € - 18,6081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 16,0875 € - 17,875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
| 16,0875 € - 17,875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť na ovládaná nástrojom
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 16,6288 € - 18,4764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
| 3,8541 € - 5,9953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 5,7755 € - 8,9842 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
| 3,8541 € - 5,9953 € | 36 Na sklade |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
| 4,4704 € - 6,954 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
| 16,684 € - 23,3577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku