Menu Hľadať

Tlakové západky nastaviteľné mini

Na sklade

Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
41 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie rukoväte Typ/prevedenie západky Výška puzdra Dĺžka montážneho otvoru Materiál jazýčka Priemer puzdra Rozpätie zachytenia Kúpiť
16,0875 € - 17,875 € Požiadajte o dodací termin tu
Rukoväť na ovládaná nástrojom
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19.4 - 22.4 mm
16,0875 € - 17,875 € Požiadajte o dodací termin tu
Rukoväť na ovládaná nástrojom
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
22.4 - 25.6 mm
16,7473 € - 18,6081 € Požiadajte o dodací termin tu
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
12.8 - 16.0 mm
17,0418 € - 18,9354 € Požiadajte o dodací termin tu
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
25.2 - 28.4 mm
16,6506 € - 18,5006 € Požiadajte o dodací termin tu
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
22.4 - 25.6 mm
16,7473 € - 18,6081 € Požiadajte o dodací termin tu
Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19.2 - 22.4 mm
4,9763 € - 6,9668 € 74 Na sklade
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
3,7238 € - 5,7925 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
3,8541 € - 5,9953 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
6,0644 € - 9,4336 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
12.8 - 16.0 mm
3,8541 € - 5,9953 € 36 Na sklade
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
16,684 € - 23,3577 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
4,4704 € - 6,954 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Uzamykacia rukovät
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
16.0 - 19.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Uzamykacia rukovät
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
12.8 - 16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Uzamykacia rukovät
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
9.6 - 12.8 mm
16,0875 € - 17,875 € Požiadajte o dodací termin tu
Uzamykacia rukovät
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
22.4 - 25.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Uzamykacia rukovät
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19.2 - 22.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Uzamykacia rukovät
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Nehrdzavejúca oceľ
25.2 - 28.4 mm
3,7238 € - 5,7925 € Požiadajte o dodací termin tu
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
  • z/zo 3
Mini kompresné zámky Bez kľúča 22.4 mm

20052454

Cenové rozpätie
17,875 € - 16,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť na ovládaná nástrojom
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Mini kompresné zámky Bez kľúča 25.6 mm

20052461

Cenové rozpätie
17,875 € - 16,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť na ovládaná nástrojom
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 16.0 mm

20052492

Cenové rozpätie
18,6081 € - 16,7473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
  • Typ kľúča
    Trubkový kľúč
Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 28.4 mm

20052539

Cenové rozpätie
18,9354 € - 17,0418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
  • Typ kľúča
    Trubkový kľúč
Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 25.6 mm

20052522

Cenové rozpätie
18,5006 € - 16,6506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
  • Typ kľúča
    Trubkový kľúč
Mini kompresné zámky Trubkový kľúč 22.4 mm

20052515

Cenové rozpätie
18,6081 € - 16,7473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rukoväť ovládaná rúrkovým kľúčom
  • Typ kľúča
    Trubkový kľúč
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063344

Cenové rozpätie
6,9668 € - 4,9763 €

Úroveň zásob
74 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    16.0 - 19.2 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Mini kompresné zámky 16.0 mm

20063450

Cenové rozpätie
5,7925 € - 3,7238 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    12.8 - 16.0 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Mini kompresné zámky 25.6 mm

20063481

Cenové rozpätie
5,9953 € - 3,8541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    22.4 - 25.6 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063511

Cenové rozpätie
9,4336 € - 6,0644 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    12.8 - 16.0 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063429

Cenové rozpätie
5,9953 € - 3,8541 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    22.4 - 25.6 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Mini kompresné zámky 22.4 mm

20063474

Cenové rozpätie
23,3577 € - 16,684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    19.2 - 22.4 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Mini kompresné zámky 28.4 mm

20063559

Cenové rozpätie
6,954 € - 4,4704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    25.2 - 28.4 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    8301409000
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm
Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 19.2 mm

20052386


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Uzamykacia rukovät
  • Typ kľúča
    4,0 mm šesťhranný kľúč
Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 16.0 mm

20052379


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Uzamykacia rukovät
  • Typ kľúča
    4,0 mm šesťhranný kľúč
Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 12.8 mm

20052423


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Uzamykacia rukovät
  • Typ kľúča
    4,0 mm šesťhranný kľúč
Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 25.6 mm

20052409

Cenové rozpätie
17,875 € - 16,0875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Uzamykacia rukovät
  • Typ kľúča
    4,0 mm šesťhranný kľúč
Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 22.4 mm

20052393


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Uzamykacia rukovät
  • Typ kľúča
    4,0 mm šesťhranný kľúč
Mini kompresné zámky 4,0 mm šesťhranný kľúč 28.4 mm

20052416


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál západky
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie západky
    Compression Latch
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Uzamykacia rukovät
  • Typ kľúča
    4,0 mm šesťhranný kľúč
Kompresná vačková západka 13.5 mm

20063436

Cenové rozpätie
5,7925 € - 3,7238 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Rozpätie zachytenia
    25.2 - 28.4 mm
  • Výška puzdra
    21.7 mm
  • Commodity Code
    7318220039
  • Šírka montážneho otvoru
    13.5 mm