10425145
1217256
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 1,7988 € |
150 - 299 | 1,7151 € |
300 + | 1,6594 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 15.75 mm |
---|---|
Overall Length | 0.62 in |
Material | Stainless Steel |
Spring Rate | 1.08 Nmm |
Spring Rate | 1.08 Nmm |
Approximate Solid Height | 3.3 mm |
Approximate Solid Height | 0.13 in |
Load at Load Length | 9.70 N |
Load at Load Length | 9.70 N |
Loaded Length | 6.7 mm |
Loaded Length | 0.264 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Outside Diameter | 9.1 mm |
Outside Diameter | 0.358 in |
Wire Diameter | 0.7 mm |
Wire Diameter | 0.028 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku