10234297
1217212
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
30 - 149 | 1,9661 € |
150 - 299 | 1,8685 € |
300 + | 1,7988 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 19.1 mm |
---|---|
Overall Length | 0.752 in |
Material | Stainless Steel |
Spring Rate | 0.60 Nmm |
Spring Rate | 0.60 Nmm |
Approximate Solid Height | 5.3 mm |
Approximate Solid Height | 0.209 in |
Load at Load Length | 6.52 N |
Load at Load Length | 6.52 N |
Loaded Length | 8.2 mm |
Loaded Length | 0.323 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Outside Diameter | 4.6 mm |
Outside Diameter | 0.181 in |
Wire Diameter | 0.5 mm |
Wire Diameter | 0.02 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku