Menu Hľadať

Tesniace skrutky s vypuklou hlavou

Vo výrobe

Tesniace skrutky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Upozornenie: Naše tesniace skrutky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.

  • Navrhnuté s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách.
  • Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
  • Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0173.TX

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
44 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 max h1 max Drážka Typ/prevedenie drážky d1 l1 d3 ±0.05 Kúpiť
3,1824 € - 4,896 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
8.0
TX 45
Drážka Torx
M8
16.0
8.5
4,862 € - 7,48 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
40.0
10.6
4,1106 € - 6,324 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
20.0
10.6
2,1437 € - 3,298 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
12.0
5.6
2,5636 € - 3,944 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
6.0
TX 30
Drážka Torx
M6
16.0
6.8
3,315 € - 5,10 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
8.0
TX 45
Drážka Torx
M8
20.0
8.5
1,9006 € - 2,924 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
20.0
4.5
1,1271 € - 1,734 € Požiadajte o dodací termin tu
3.8
2.0
TX 6
Drážka Torx
M2
4.0
2.35
4,2874 € - 6,596 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
25.0
10.6
5,3504 € - 8,2314 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
50.0
12.85
5,3261 € - 8,194 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
20.0
12.85
5,3504 € - 8,2314 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
25.0
12.85
1,7459 € - 2,686 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
8.0
4.5
2,0553 € - 3,162 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5
5.0
TX 25
Drážka Torx
M5
8.0
5.6
1,768 € - 2,72 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
10.0
4.5
4,4642 € - 6,868 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
30.0
10.6
1,5028 € - 2,312 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
2.5
TX 8
Drážka Torx
M2.5
8.0
2.75
1,6796 € - 2,584 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
3.0
TX 10
Drážka Torx
M3
12.0
3.6
3,1161 € - 4,794 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
8.0
TX 45
Drážka Torx
M8
12.0
8.5
1,7459 € - 2,686 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
6.0
4.5
  • z/zo 3
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M8 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228040

Cenové rozpätie
4,896 € - 3,1824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M10 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228125

Cenové rozpätie
7,48 € - 4,862 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M10 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228095

Cenové rozpätie
6,324 € - 4,1106 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M5 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227951

Cenové rozpätie
3,298 € - 2,1437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M6 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227999

Cenové rozpätie
3,944 € - 2,5636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M8 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228057

Cenové rozpätie
5,10 € - 3,315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M4 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227920

Cenové rozpätie
2,924 € - 1,9006 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M2 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227753

Cenové rozpätie
1,734 € - 1,1271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M10 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228101

Cenové rozpätie
6,596 € - 4,2874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M12 50.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228170

Cenové rozpätie
8,2314 € - 5,3504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M12 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228132

Cenové rozpätie
8,194 € - 5,3261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M12 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228149

Cenové rozpätie
8,2314 € - 5,3504 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M4 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227883

Cenové rozpätie
2,686 € - 1,7459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227937

Cenové rozpätie
3,162 € - 2,0553 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M4 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227890

Cenové rozpätie
2,72 € - 1,768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M10 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228118

Cenové rozpätie
6,868 € - 4,4642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M2.5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227807

Cenové rozpätie
2,312 € - 1,5028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M3 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227852

Cenové rozpätie
2,584 € - 1,6796 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M8 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228033

Cenové rozpätie
4,794 € - 3,1161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Vypuklá hlava Tesniaca skrutka M4 6.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20227876

Cenové rozpätie
2,686 € - 1,7459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5