Menu Hľadať

tesniace skrutky s gombíkovou hlavou

Na sklade

Tento rad tesniacich skrutiek má gombíkovú hlavu s vnútorným šesťhrannom. Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a používa sa v miestach, kde je k dispozícii menšia plocha. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

Tesniace skrutky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore. Upozornenie: Naše tesniace skrutky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.

  • Navrhnuté s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom.
  • Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
  • Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0174

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
75 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 max h1 max Materiál A/F d1 l1 d3 ±0.05 Kúpiť
2,21 € - 3,40 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
2.8
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
3.0
M5
12.0
5.6
2,3868 € - 3,672 € Požiadajte o dodací termin tu
7.6
2.2
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
2.5
M4
10.0
4.5
2,4752 € - 3,808 € Požiadajte o dodací termin tu
7.6
2.2
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
2.5
M4
16.0
4.5
4,0443 € - 6,222 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0
6.6
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
8.0
M12
30.0
12.9
2,5857 € - 3,978 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
2.8
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
3.0
M5
8.0
5.6
2,21 € - 3,40 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7
1.7
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
2.0
M3
6.0
3.6
2,2763 € - 3,502 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7
1.7
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
2.0
M3
12.0
3.6
2,2321 € - 3,434 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7
1.7
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
2.0
M3
8.0
3.6
4,0443 € - 6,222 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5
5.5
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.0
M10
40.0
10.6
4,0443 € - 6,222 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5
5.5
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
6.0
M10
25.0
10.6
2,8951 € - 4,454 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0
4.4
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
5.0
M8
20.0
8.5
3,4255 € - 5,27 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0
4.4
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
5.0
M8
20.0
8.5
2,2542 € - 3,468 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7
1.7
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
2.0
M3
10.0
3.6
2,3647 € - 3,638 € Požiadajte o dodací termin tu
7.6
2.2
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
2.5
M4
8.0
4.5
2,7404 € - 4,216 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5
2.8
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
3.0
M5
16.0
5.6
3,1382 € - 4,828 € Požiadajte o dodací termin tu
10.5
3.3
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
4.0
M6
20.0
6.8
4,0443 € - 6,222 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5
5.5
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
6.0
M10
20.0
10.6
2,9172 € - 4,488 € Požiadajte o dodací termin tu
10.5
3.3
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
4.0
M6
12.0
6.8
4,0443 € - 6,222 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5
5.5
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
6.0
M10
30.0
10.6
2,5194 € - 3,876 € Požiadajte o dodací termin tu
7.6
2.2
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
2.5
M4
20.0
4.5
  • z/zo 4
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M5 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20250133

Cenové rozpätie
3,40 € - 2,21 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M4 10.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20225896

Cenové rozpätie
3,672 € - 2,3868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M4 16.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20225919

Cenové rozpätie
3,808 € - 2,4752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M12 30.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20226152

Cenové rozpätie
6,222 € - 4,0443 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M5 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20225933

Cenové rozpätie
3,978 € - 2,5857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M3 6.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20225827

Cenové rozpätie
3,40 € - 2,21 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M3 12.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20225858

Cenové rozpätie
3,502 € - 2,2763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M3 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20225834

Cenové rozpätie
3,434 € - 2,2321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M10 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20224707

Cenové rozpätie
6,222 € - 4,0443 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M10 25.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20226107

Cenové rozpätie
6,222 € - 4,0443 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M8 20.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20224639

Cenové rozpätie
4,454 € - 2,8951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M8 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20226053

Cenové rozpätie
5,27 € - 3,4255 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M3 10.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20225841

Cenové rozpätie
3,468 € - 2,2542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M4 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20225889

Cenové rozpätie
3,638 € - 2,3647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M5 16.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20225964

Cenové rozpätie
4,216 € - 2,7404 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M6 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20226008

Cenové rozpätie
4,828 € - 3,1382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M10 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20226091

Cenové rozpätie
6,222 € - 4,0443 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M6 12.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20225988

Cenové rozpätie
4,488 € - 2,9172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M10 30.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20226114

Cenové rozpätie
6,222 € - 4,0443 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Gombíková hlava Tesniaca skrutka M4 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20225926

Cenové rozpätie
3,876 € - 2,5194 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5