Menu Hľadať

Gombíková hlava Tesniaca skrutka M5 12.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tesniace skrutky s gombíkovou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom sú určené pre skrutku na ochranu aplikácií pred nečistotami, kvapalinami alebo plynmi. Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, prevodovky alebo motory. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C.
Nový kód produktu:

20250133

Starý kód produktu:

20250133

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,40 €
50 - 99 2,72 €
100 - 199 2,55 €
200 - 499 2,38 €
500 + 2,21 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,40 €

1 x 3,40 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 12.0
h1 max 2.8
d2 max 9.5
A/F 3.0
d3 ±0.05 5.6
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás