Tento rad tesniacich skrutiek má gombíkovú hlavu s vnútorným šesťhrannom. Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a používa sa v miestach, kde je k dispozícii menšia plocha. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.
Tesniace skrutky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore. Upozornenie: Naše tesniace skrutky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0174
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 max | h1 max | Materiál | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8343 € - 2,822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.7
|
1.7
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 1,8564 € - 2,856 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.7
|
1.7
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 1,9669 € - 3,026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.6
|
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.5
|
M4
|
6.0
|
4.5
|
||
| 2,8288 € - 4,352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14.0
|
4.4
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 2,0553 € - 3,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.6
|
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 2,5636 € - 3,944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10.5
|
3.3
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 2,0332 € - 3,128 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.6
|
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 1,8343 € - 2,822 € | 10 Na sklade |
5.7
|
1.7
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 1,9227 € - 2,958 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.7
|
1.7
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.0
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 2,1437 € - 3,298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
2.8
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
||
| 2,0995 € - 3,23 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.6
|
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 4,0443 € - 6,222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.5
|
5.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
10.6
|
||
| 2,2542 € - 3,468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
2.8
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
| 2,1879 € - 3,366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
2.8
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 2,21 € - 3,40 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
2.8
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 2,0111 € - 3,094 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.6
|
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 1,989 € - 3,06 € | 8 Na sklade |
7.6
|
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 4,0443 € - 6,222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.5
|
5.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 4,0443 € - 6,222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
21.0
|
6.6
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
12.9
|
||
| 2,8951 € - 4,454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14.0
|
4.4
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku