Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.
Skupina SR: SR1867 ,SR5561
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka kotúča | Materiál | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2539 € - 0,2821 € | Požiadajte o dodací termin tu |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyetylén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,096 € - 1,2178 € | 544 Na sklade |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3024 € - 0,336 € | 70 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2247 € - 0,2247 € | 329 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3278 € - 0,3643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyetylén
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3136 € - 0,3484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5496 € - 0,6106 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,338 € - 0,3756 € | 190 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,211 € - 0,2344 € | 860 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3963 € - 0,4403 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3589 € - 0,3589 € | 100 Na sklade |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyetylén
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 35,1319 € - 35,1319 € | 105 Na sklade |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 0,2911 € - 0,3235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
65.617 ft
20.0 m
|
Polyetylén
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4829 € - 0,5366 € | 240 Na sklade |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,474 € - 0,5267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5247 € - 0,5831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.808 ft
10.0 m
|
Polyetylén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,3033 € - 12,3033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 20,5813 € - 20,5813 € | 167 Na sklade |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 27,6219 € - 27,6219 € | 1201 Na sklade |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku