Menu Hľadať

Teplotne stabilné viazacie pásky

Na sklade

Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.

Skupina SR: SR1817

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
0,1134 € - 0,1134 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
  • z/zo 2
Viazacie pásky 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10113936

Cenové rozpätie
0,1134 € - 0,1134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    50.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    100.7 kg
  • Celková dĺžka
    203.2 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm