Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.
Skupina SR: SR1817
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0419 € - 0,0419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,2731 € - 0,2731 € | 8000 Na sklade |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| 0,0527 € - 0,0585 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0151 € - 0,0169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0215 € - 0,0239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10036846 | 0,0572 € - 0,0572 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
|
| 0,0244 € - 0,0273 € | 28700 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0404 € - 0,0447 € | 200 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1107 € - 0,1107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
| 0,1107 € - 0,1107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
| 0,0421 € - 0,0468 € | 5600 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0596 € - 0,0662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0469 € - 0,0522 € | 500 Na sklade |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0185 € - 0,0206 € | 4800 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0712 € - 0,0791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0523 € - 0,0582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0987 € - 0,1097 € | 100 Na sklade |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1629 € - 0,1809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0733 € - 0,0815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku