10245590
460274
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,1809 € |
| 1000 - 1999 | 0,1726 € |
| 2000 + | 0,1629 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | Bez povrchovej úpravy |
|---|---|
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie hlavy | Oválna hlava |
| Typ otvoru | No Screw Hole |
| Špeciálne funkcie | Odolné voči poveternostným podmienkam |
| Minimálna pevnosť slučky v ťahu | 22.0 kg |
| Minimálna pevnosť slučky v ťahu | 22.0 kg |
| Celková dĺžka | 17.008 in |
| Celková dĺžka | 432.0 mm |
| Celková šírka | 4.8 mm |
| Celková šírka | 0.189 in |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku