Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.
Skupina SR: SR1817
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0429 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| 0,0751 € - 0,0836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1012 € - 0,1125 € | 100 Na sklade |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0868 € - 0,096 € | 21200 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1134 € - 0,1134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| 0,1134 € - 0,1134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
||
| 0,054 € - 0,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0155 € - 0,0173 € | 500 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,022 € - 0,0245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0536 € - 0,0597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10036846 | 0,0586 € - 0,0586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
|
| 0,0431 € - 0,0479 € | 2100 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,025 € - 0,028 € | 25700 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0414 € - 0,0458 € | 200 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0611 € - 0,0679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,073 € - 0,0811 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0189 € - 0,0211 € | 4800 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2799 € - 0,2799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| 0,048 € - 0,0535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1669 € - 0,1854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg