Menu Hľadať

Teplotne stabilné viazacie pásky

Na sklade

Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.

Skupina SR: SR1817

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
0,0611 € - 0,0679 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,073 € - 0,0811 € Požiadajte o dodací termin tu
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,0414 € - 0,0458 € 200 Na sklade
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,2799 € - 0,2799 € Požiadajte o dodací termin tu
222.0 mm
203.2 mm
0,025 € - 0,028 € 25700 Na sklade
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,0868 € - 0,096 € 21200 Na sklade
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
0,0751 € - 0,0836 € Požiadajte o dodací termin tu
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,1669 € - 0,1854 € Požiadajte o dodací termin tu
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,1012 € - 0,1125 € 100 Na sklade
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
10036846 0,0586 € - 0,0586 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
114.8 mm
0,0155 € - 0,0173 € 500 Na sklade
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,048 € - 0,0535 € Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,0431 € - 0,0479 € 2100 Na sklade
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0189 € - 0,0211 € 4800 Na sklade
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,022 € - 0,0245 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,0536 € - 0,0597 € Požiadajte o dodací termin tu
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
0,054 € - 0,06 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,1134 € - 0,1134 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
0,0429 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
Požiadajte o dodací termin tu
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
  • z/zo 2
Viazacie pásky 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Čierna

10245453

Cenové rozpätie
0,0679 € - 0,0611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Čierna

10245538

Cenové rozpätie
0,0811 € - 0,073 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Čierna

10245415

Cenové rozpätie
0,0458 € - 0,0414 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 203.2 mm 222.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037058

Cenové rozpätie
0,2799 € - 0,2799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    50.8 - 222.0 mm
  • Celková dĺžka
    203.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 4.6
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Čierna

10245378

Cenové rozpätie
0,028 € - 0,025 €

Úroveň zásob
25700 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Čierna

10245552

Cenové rozpätie
0,096 € - 0,0868 €

Úroveň zásob
21200 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Čierna

10245545

Cenové rozpätie
0,0836 € - 0,0751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Čierna

10245590

Cenové rozpätie
0,1854 € - 0,1669 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Čierna

10245569

Cenové rozpätie
0,1125 € - 0,1012 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 114.8 mm 80.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036846

Cenové rozpätie
0,0586 € - 0,0586 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    25.4 - 80.0 mm
  • Celková dĺžka
    114.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 4.6
  • Commodity Code
    3926909790
Viazacie pásky 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10245347

Cenové rozpätie
0,0173 € - 0,0155 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Čierna

10245507

Cenové rozpätie
0,0535 € - 0,048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Čierna

10245422

Cenové rozpätie
0,0479 € - 0,0431 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Čierna

10245354

Cenové rozpätie
0,0211 € - 0,0189 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Čierna

10245361

Cenové rozpätie
0,0245 € - 0,022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Čierna

10245514

Cenové rozpätie
0,0597 € - 0,0536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Čierna

10245521

Cenové rozpätie
0,06 € - 0,054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Odolné voči poveternostným podmienkam
Viazacie pásky 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10113936

Cenové rozpätie
0,1134 € - 0,1134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    50.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    100.7 kg
  • Celková dĺžka
    203.2 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
Viazacie pásky 114.8 mm 25.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10113905

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0429 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    25.4 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    36.3 kg
  • Celková dĺžka
    114.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Viazacie pásky 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm PA Čierna

20002107


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Rozsah priemerov káblových zväzkov
    52.0 mm