Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heat stabilised cable ties provide a wider operation range for harsher environments. Cable ties in this range come in either UL-V2 or UV resistant material, suitable for outdoor use.
Skupina SR: SR1817
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10036846 | 0,0586 € - 0,0586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
|
|
| 0,0155 € - 0,0173 € | 500 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0431 € - 0,0479 € | 2100 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,022 € - 0,0245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,048 € - 0,0535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0189 € - 0,0211 € | 4800 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0536 € - 0,0597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,054 € - 0,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2799 € - 0,2799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8.74 in
222.0 mm
|
8 in
203.2 mm
|
|
||
| 0,073 € - 0,0811 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0611 € - 0,0679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0414 € - 0,0458 € | 200 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,025 € - 0,028 € | 25700 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0751 € - 0,0836 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1012 € - 0,1125 € | 100 Na sklade |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0868 € - 0,096 € | 21200 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
11.772 in
299.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1669 € - 0,1854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1134 € - 0,1134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
222.0 lbs
100.7 kg
|
||
| 0,0429 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
80.0 lbs
36.3 kg
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku