10245576
460272
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,1026 € |
1000 - 1999 | 0,0975 € |
2000 + | 0,0923 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Black |
Head Type | Non-Releasable Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Special Features | Weather Resistant |
Minimum Loop Tensile Strength | 22.0 kg |
Minimum Loop Tensile Strength | 22.0 kg |
Overall Length | 368.0 mm |
Overall Length | 14.488 in |
Overall Width | 4.8 mm |
Overall Width | 0.189 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku