10245439
460258
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,056 € |
1000 - 1999 | 0,0533 € |
2000 + | 0,0504 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Black |
Head Type | Non-Releasable Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Special Features | Weather Resistant |
Minimum Loop Tensile Strength | 18.0 kg |
Minimum Loop Tensile Strength | 18.0 kg |
Overall Length | 250.0 mm |
Overall Length | 9.843 in |
Overall Width | 3.6 mm |
Overall Width | 0.142 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku