10393260
496002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 + | 53,8956 € |
Adhesion | Adhesive |
---|---|
Certification | UL |
Colour | Black |
Material | PO |
Packaging Style | Pre-Cut Lengths |
Special Features | Flame Retardant |
Tube Shape | Flat |
Inside Diameter (Shrunk) | 13.0 mm |
Inside Diameter (Shrunk) | 0.512 in |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Minimum Full Recovery Temperature | 110 °C |
Minimum Full Recovery Temperature | 230 °F |
Minimum Operating Temperature | -55 °C |
Minimum Operating Temperature | -67 °F |
Operating Temperature Range | -55 - 125 °C |
Operating Temperature Range | -67 - 257 °F |
Overall Length | 1.22 m |
Overall Length | 4.003 ft |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 40.0 mm |
Pre-Shrunk Inside Diameter | 1.575 in |
Wall Thickness (Shrunk) | 2.4 mm |
Wall Thickness (Shrunk) | 0.094 in |
Shrink Ratio | 3:1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku