Menu Hľadať

T-rukoväte - závitový čap

Na sklade

T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.

Skupina SR: SR6540

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Celková výška Kúpiť
5,5756 € - 6,2726 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Závitový čap
25.0 mm
PA
62.0 mm
0,9747 € - 1,5988 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Threaded Insert
17.0 mm
Polyamid 6
30.0 mm
1,6733 € - 3,104 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Závitový čap
30.0 mm
Polyamid 6
64.0 mm
0,8352 € - 1,552 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Závitový čap
20.0 mm
Polyamid 6
45.0 mm
4,7765 € - 5,1062 € 5 Na sklade
M6
Závitový čap
20.0 mm
PA
50.0 mm
6,3579 € - 7,1402 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Závitový čap
30.0 mm
PA
71.0 mm
0,9747 € - 1,9766 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Závitový čap
25.0 mm
PA
57.0 mm
5,092 € - 5,7178 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Závitový čap
20.0 mm
PA
53.0 mm
9,7686 € - 10,7387 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Závitový čap
30.0 mm
PA
76.0 mm
1,4642 € - 3,0455 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Threaded Insert
23.0 mm
Polyamid 6
32.0 mm
2,5602 € - 4,779 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Závitový čap
45.0 mm
Polyamid 6
85.0 mm
0,8352 € - 1,552 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Závitový čap
20.0 mm
Polyamid 6
50.0 mm
6,2298 € - 6,9553 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Závitový čap
20.0 mm
PA
61.0 mm
2,5602 € - 3,7635 € 40 Na sklade
M8
Threaded Insert
19.0 mm
Polyamid 6
34.0 mm
6,2378 € - 6,8414 € 3 Na sklade
M8
Závitový otvor
20.0 mm
PA
33.0 mm
7,8418 € - 8,6194 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Závitový otvor
18.0 mm
PA
41.0 mm
5,476 € - 5,476 € 2 Na sklade
M6
Závitový otvor
16.0 mm
PA
30.0 mm
7,7133 € - 8,278 € 2 Na sklade
M8
Závitový otvor
25.0 mm
PA
41.0 mm
10,3063 € - 11,3361 € 6 Na sklade
M12
Závitový otvor
18.0 mm
PA
46.0 mm
7,9715 € - 8,5198 € 30 Na sklade
M10
Závitový otvor
25.0 mm
PA
41.0 mm
  • z/zo 2
Rukoväť v tvare T 67.0 mm M8 Závitový čap PA Čierna

10189566

Cenové rozpätie
6,2726 € - 5,5756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Celková výška
    62.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Krídlová skrutka a matica 40.0 mm (L) M5 Polyamid 6

10261002

Cenové rozpätie
1,5988 € - 0,9747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    17.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Výška drieku
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 71.0 mm M8 Závitový čap Polyamid 6 Čierna

10261088

Cenové rozpätie
3,104 € - 1,6733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
  • Výška drieku
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 50.0 mm M5 Závitový čap Polyamid 6 Čierna

10261064

Cenové rozpätie
1,552 € - 0,8352 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Výška drieku
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 40.0 mm M6 Závitový čap PA Čierna

10189511

Cenové rozpätie
5,1062 € - 4,7765 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 Závitový čap PA Čierna

10189610

Cenové rozpätie
7,1402 € - 6,3579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Celková výška
    71.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 60.0 mm M6 Závitový čap PA Čierna

10261071

Cenové rozpätie
1,9766 € - 0,9747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
  • Výška drieku
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M8 Závitový čap PA Čierna

10189542

Cenové rozpätie
5,7178 € - 5,092 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    53.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 94.0 mm M12 Závitový čap PA Čierna

10189641

Cenové rozpätie
10,7387 € - 9,7686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Celková výška
    76.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 60.0 mm (L) M6 Polyamid 6

10261026

Cenové rozpätie
3,0455 € - 1,4642 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    23.0 mm
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Výška drieku
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 Závitový čap Polyamid 6 Čierna

10261095

Cenové rozpätie
4,779 € - 2,5602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Celková výška
    85.0 mm
  • Výška drieku
    26.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 40.0 mm M5 Závitový čap Polyamid 6 Čierna

10261057

Cenové rozpätie
1,552 € - 0,8352 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Výška drieku
    20.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 Závitový čap PA Čierna

10189603

Cenové rozpätie
6,9553 € - 6,2298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    61.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 71.0 mm (L) M8 Polyamid 6

10261033

Cenové rozpätie
3,7635 € - 2,5602 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
  • Výška drieku
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rukoväť v tvare T 55.0 mm M8 Závitová vložka PA Čierna

10189535

Cenové rozpätie
6,8414 € - 6,2378 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M12 PA Čierna

10189580

Cenové rozpätie
8,6194 € - 7,8418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 40.0 mm M6 Závitová vložka PA Čierna

10189504

Cenové rozpätie
5,476 € - 5,476 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M8 Závitová vložka PA Čierna

10189597

Cenové rozpätie
8,278 € - 7,7133 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 94.0 mm M12 PA Čierna

10189634

Cenové rozpätie
11,3361 € - 10,3063 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Rukoväť v tvare T 80.0 mm M10 PA Čierna

10189573

Cenové rozpätie
8,5198 € - 7,9715 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné